Publique sus productos
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
    Grespania

    ARTIC

    Gres porcelánico, inspirado en la fusión entre el "ceppo di gre" y el mármol Emperador. Disponible en cinco colores, cinco formatos y dos acabados. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Peldaños, rodapiés y piezas especiales disponibles. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

    Especificaciones
    • Colores: Gris, Blanco, Antracita, Beige, Moka

      Formatos:   80x160, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60

      Acabados: Natural y Pulido

      Apto para interior y exterior, pavimentos y paredes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARTIC
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704