Publique sus productos
AVALON
AVALON
AVALON
AVALON
    Grespania

    AVALON

    Baldosa porcelánico rectificado, estilo cemento desgastado, 5 colores y 5 formatos a elegir. Capacidad de absorción de agua E<0,5% (gres porcelánico), grupo BIa, según UNE-EN 14411. Peldaños, rodapiés y piezas especiales disponibles. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

    Especificaciones
    • Colores: Blanco, Cemento, Antracita, Taupe, Marengo

      Formatos: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15, 7x28

      Apto para interior y exterior, pavimento y revestimiento

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAVALON
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317