Publique sus productos
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
    Grespania

    COVERLAM CALACATA

    Porcelánico técnico en 3,5 y 5,6 mm de espesor. Inspirado en el mármol Calatata. La pieza más grande es de 3000x1000 mm, seis formatos y dos acabados disponibles. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible

    Especificaciones
    • Acabados: Natural, Pulido; Book y Mix

      Formato: 1000x3000 / 1200x2600 / 1200x1200 / 600x1200 / 1000x1000 / 500x1000

      Apto para interior, pavimento y revestimiento

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOVERLAM_CALACATA
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)5.6
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText