Publique sus productos
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
    Grespania

    COVERLAM CONCRETE

    Porcelánico técnico en 3,5 mm de espesor, efecto cemento. La pieza más grande es de 3000x1000 mm, tres formatos disponibles y cuatro colores. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

    Especificaciones
    • Colores: Gris, Negro, Marfil, Tabaco

      Formatos: 1000x3000, 1000x1000, 500x1000 mm

      Apto para interiores y exteriores, pavimento y revestimiento

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOVERLAM_CONCRETE
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)3.5
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317