Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

COVERLAM TEMPO

Número de Artículo: COVERLAM_TEMPO
Fabricante: Grespania
Familia del producto: Tiles
Grupo del producto: Porcelain tiles
Anchura (mm): 3000
Altura (mm): 1000
Profundidad (mm): 5.6
Fecha de publicación: 2020-06-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)

Porcelánico técnico en 3,5 y 5,6 mm de espesor, efecto cemento. La pieza más grande es de 3000x1000 mm, seis formatos disponibles y tres colores. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

Colores: Antracita, Smoke, Gris

Formatos: 1000x3000, 1200x2600, 1200x1200, 600x1200, 1000x1000, 500x1000 mm

Apto para interior y exterior, pavimento y revestimiento


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Alicatados
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descripción: Ceramic Slates

BIMobject®