Publique sus productos
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
    Grespania

    MARMOREA REVESTIMIENTO

    Gres de pasta blanca rectificado inspiración mármol con novedosos relieves. Capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

    Especificaciones
    • Colores: Marquina, Estatuario, Calacata, Paladio. 

      Formato: 31.5x100. 

      Apto para revestimiento interior

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMARMOREA_REVESTIMIENTO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosWall tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)315
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)8.7
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317