Publique sus productos
MARSELLA
MARSELLA
MARSELLA
MARSELLA
    Grespania

    MARSELLA

    Gres porcelánico, estilo pétreo. Disponible en tres colores, tres formatos y dos acabados diferentes. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Peldaños, rodapiés y piezas especiales disponibles. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.
    Especificaciones
    • Colores: Blanco, Gris, Beige Formatos: 60x120, 60x60, 30x60 Acabados: Natural, Antideslizante Apto para interior y exterior, pavimentos y paredes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMARSELLA
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704