La nueva serie para alto tránsito
La serie Quebec es una moderna colección de acabado cementoso para transportar cualquier tipo de espacio al diseño contemporáneo actual.
Quebec de Grespania es un Porcelánico Técnico - Todo Masa, concebido especialmente para áreas con alto tránsito, como:
- Espacios públicos al aire libre
- Centros de transporte
- Centros comerciales y de ocio.
- Hoteles y restaurantes
- Instalaciones sanitarias y deportivas
- Edificación privada de viviendas en zonas interiores y exteriores
El Porcelánico Técnico - Todo Masa es un porcelánico que no está esmaltado, que está coloreado en toda su masa y está completamente vitrificado, con lo que cualquier posible abrasión que sufriese dejaría aflorar una superficie idéntica a la inicial. Sus prestaciones y durabilidad son inmejorables.
Se presenta en una paleta de colores naturales (Negro, Antracita, Cemento, Gris, Arena, Beige, Taupe), en formato 60x60 y en dos espesores, 12 y 15 mm. Su textura suave, con un relieve sutil y una resistencia al deslizamiento R10 B, es ideal para cualquier proyecto arquitectónico que pretenda crear un marco de líneas limpias y modernas.
El hecho de que sea un Porcelánico Técnico-Todo Masa dota a esta serie de unas excepcionales cualidades técnicas y hace que mantenga su vida y aspecto como el primer día.