Publique sus productos
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
    Grespania

    SAJONIA

    Baldosa porcelánico rectificada, inspiración madera natural, 5 colores y 4 formatos a elegir. Capacidad de absorción de agua E<0,5% (gres porcelánico), grupo BIa, según UNE-EN 14411, disponible en clase 1 según CTE. Peldaños, rodapiés y piezas especiales disponibles. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible

    Especificaciones
    • Piezas especiales Home, Tricot y Parque.

      Colores: Fresno, Arce, Roble, Nogal, Cerezo.

      Formato: 19.5x120 y 14.5x120. Home 80x80. Tricot y Parque 30x30

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAJONIA
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317