Publique sus productos
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
    Grespania

    YUKATAN

    Gres porcelánico, inspirado en la pizarra. Disponible en cuatro colores, cinco formatos y tres acabados diferentes. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Peldaños, rodapiés y piezas especiales disponibles. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

    La originalidad de esta colección radica en su amplia variedad de colores y acabados, destacando, como innovador y sofisticado, el acabado pulido en alto brillo en formato 59x119 cm ideal para interiores con un plus de exclusividad.

    Yukatan se presenta en cuatro colores: blanco, beige, verde y multicolor, siendo este último el más rico en contrastes gracias a sus manchas cobrizas que simulan el color del óxido, y por lo tanto el que más recuerda a la pizarra natural que ha servido de inspiración a la serie. Disponible en cinco formatos: 60x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 10x30 cm y 59x119 cm y 3 acabados: natural, de tacto suave y dotado de un relieve superficial de pizarra; pulido de alto brillo y anti-slip ideal para zonas de exterior y alto tránsito.

    Por su modularidad y riqueza esta colección es perfecta para cualquier ambiente, pudiendo cubrir todo tipo de suelos, paredes y fachadas donde se quiera gozar de la calidez y vida de una pizarra natural con todas las ventajas técnicas del porcelánico.

    Especificaciones
    • Colores: blanco, beige, verde y multicolor

      Formatos: 60x120, 59x119, 60x60, 30x60, 10x30 cm

      Acabados: natural, pulido de alto brillo y antislip

      Apto para todo tipo de suelos (interiores y exteriores), paredes y fachadas

    Especificaciones técnicas
    • Referenciayukatan
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta