Publique sus productos
Persiana graduable Aluflex
Persiana graduable Aluflex
Persiana graduable Aluflex
Persiana graduable Aluflex
Persiana graduable Aluflex
Persiana graduable Aluflex
Persiana graduable Aluflex
    Griesser

    Persiana graduable Aluflex

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Aluflex® se caracteriza por sus lamas planas y flexibles. Aúna el diseño de filigrana con la arquitectura moderna. Las opciones más variadas permiten trabajar cómodamente frente a la pantalla.
    Especificaciones
    • SISTEMA EN NICHO Riel guía - Motor Dimensiones máximas - Ancho (bk): 625 - 4500 (Instalaciones acopladas: 10'000) - Altura (hl): 550 - 4500 - Superficie máx.: 20m2 (Instalaciones acopladas: 24m2) Clases de resistencia al viento: - 3-4 Cable guía - Motor Dimensiones máximas - Ancho (bk): 625 - 5000 (Instalaciones acopladas: 10'000) - Altura (hl): 550 - 4500 - Superficie máx.: 20m2 (Instalaciones acopladas: 24m2) Clases de resistencia al viento: - 3-5 SISTEMA FRONTAL CON BOX Riel guía - Motor Dimensiones máximas - Ancho (bk): 625 - 4500 (Instalaciones acopladas: 10'000) - Altura (gh): 735 - 4760 - Superficie máx.: 11m2 (Instalaciones acopladas: 24m2) Clases de resistencia al viento: - 3-4 Cable guía - Motor Dimensiones máximas - Ancho (bk): 625 - 5000 (Instalaciones acopladas: 10'000) - Altura (gh): 735 - 4760 - Superficie máx.: 11m2 (Instalaciones acopladas: 24m2) Clases de resistencia al viento: - 3-5
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexternal_venetian_blind_aluflex
    • Familia de productoExternal venetian blinds
    • Grupo de productosExternal venetian blind with flat slats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 11
    • Título OmniClass Window Components 
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls