Publique sus productos
Persiana graduable  Lamisol III
Persiana graduable  Lamisol III
Persiana graduable  Lamisol III
Persiana graduable  Lamisol III
Persiana graduable  Lamisol III
Persiana graduable  Lamisol III
Persiana graduable  Lamisol III
    Griesser

    Persiana graduable Lamisol III

    4.0 de 5 estrellas4.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Lamisol® III está disponible en dos versiones: como Lamisol® III 90 y como Lamisol® III 70 para condiciones de instalación estrechas. Lamisol® III Reflect ofrece varias posiciones de lamas diferentes en una: la zona de persianas inferior protege contra el deslumbramiento no deseado cuando se trabaja con un monitor, la zona central garantiza una luz natural beneficiosa y la superior dirige la luz hacia el interior de la habitación y crea una agradable sensación de espacio. Esto hace que la luz del día se pueda utilizar de forma óptima en cualquier situación.
    Especificaciones
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 590 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 400 - 4300 - Surface max.: 10m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexternal_venetian_blind_lamisol_3
    • Familia de productoExternal venetian blinds
    • Grupo de productosExternal venetian blind with profile slats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 11
    • Título OmniClass Window Components 
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls