Publique sus productos
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Metalunic® V no es algo que pueda alterarse fácilmente. Construcción autoportante sin conexiones verticales; Los mecanismos de elevación y ajuste están integrados en los rieles de guía. El mecanismo robusto proporciona un dispositivo de bloqueo de seguridad confiable. El perfil de lama especialmente resistente a las torceduras es al mismo tiempo excepcionalmente elegante e ideal para establecer un punto culminante arquitectónico.
    Especificaciones
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexternal_venetian_blind_metalunic_v
    • Familia de productoExternal venetian blinds
    • Grupo de productosAll metal external venetian blind
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Descripción Uniclass 2015Venetian blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Horizontal Louver Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11 11
    • Título OmniClass Horizontal Window Blinds