Publique sus productos
Toldo para fachadas Solozip II
Toldo para fachadas Solozip II
Toldo para fachadas Solozip II
Toldo para fachadas Solozip II
Toldo para fachadas Solozip II
Toldo para fachadas Solozip II
    Griesser

    Toldo para fachadas Solozip II

    Traducido por Google,
    ¿Está buscando un toldo de fachada que proporcione la protección solar necesaria incluso cuando hace viento? ¡Nuestro sistema zip es exactamente lo que necesitas! El cierre de cremallera está soldado a la tela, guiando el material en las elegantes y discretas guías cubiertas a lo largo de toda la altura y sujetándolo de forma segura. Este sistema de cremallera inteligentemente diseñado también funciona para grandes superficies y brinda mayor resistencia al viento o al mal tiempo. El Solozip® II resiste incluso vientos de hasta 92 km/h. Seleccione sus toldos de fachada de una de nuestras dos colecciones de telas contemporáneas con una gran variedad de colores que lo ayudan a integrar su protección solar perfectamente con el diseño de su fachada.
    Especificaciones
    • BUILT-IN SYSTEM

      Solozip II Intro 95 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk): 555 - 3500

      - Height (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 10.5m2

      Wind Classes:

      - 4-6

      BUILT-IN SYSTEM / INSTALLATION SYSTEM WITH BOX

      Solozip II Intro 100 / Box 100 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk): 555 - 4000

      - Height (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 12m2

      Wind Classes:

      - 4-6

      Solozip II Intro 130 / Box 130 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk):  600 - 6000

      - Height (hl): 500 - 6000

      - Surface max.: 18m2

      Wind Classes:

      - 4-6

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafacade_awning_solozip_2
    • Familia de productoFacade Awnings
    • Grupo de productosZip - Vertical Awning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall fixture
    • Código UNSPSC39111503
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAwnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniClass Powered Awnings
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls