Publique sus productos
KNX Weather Centre Units
Griesser

KNX Weather Centre Units

Traducido por Google,
La unidad de centro meteorológico EMX-8 combina el núcleo y los sensores del control Griesser KNX en una sola unidad. La unidad central ofrece opciones flexibles y amplias para la automatización de protección solar de sistemas pequeños a grandes, especialmente en la construcción residencial. La ventaja radica en la configuración y administración centralizadas de todos los programas automáticos importantes mediante ETS. Esto facilita el establecimiento de interdependencias relacionadas con la temporización automática o el sombreado. La programación y la puesta en marcha son rápidas, seguras y sencillas gracias a la comunicación con el control del motor a través del objeto Griesser. El objeto Griesser vincula la unidad central con todos los controles de motor a través de una dirección de grupo.
Especificaciones
  • EMX-8 Connections Supply voltage - Voltage: 18 V ... 30 V AC/DC, 50/60 Hz - Current consumption: 120 mA @ 24 V - Cable: connection cable, 4.5 mm with 4 x 0.25 mm2 fine-stranded conductors, 5 m, extendable to max. 100 m Brightness sensor - Recording range: horizontal 360°, 4 brightness sensors - Measuring range: 0 ... 100 kLux, including twilight Wind sensor - Measuring range: 0 – 100 km/h Precipitation sensor - Switching delay: dry -> wet: at once, wet -> dry: 3.5 minutes Temperature sensor - Measuring range: typically –30 to +60°C - Resistance: PT 1000 DIN EN 60751 Global radiation sensors - Measuring range: 0 ... 2000 W/m2 Dimensions - Diameter x Height: 130 x 63.5 mm - Weight: 215 g
Especificaciones técnicas
  • Referenciaknx_weather_centre_units
  • Familia de productoControls
  • Grupo de productosKNX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-30
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Herrajes para ventanas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Descripción Uniclass 2015Window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 11
  • Título OmniClass Window Components 
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls