Publique sus productos
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo Atrio de 3 orificios Talla L
Especificaciones
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Especificaciones técnicas
  • Referencia20643000
  • Familia de productoAtrio
  • Grupo de productosAtrio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño