Publique sus productos
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
Watts

Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Hidrante de pared oculto anticongelante operado con llave serie HY-725 con caja y puerta de níquel bronce, cara de hidrante cromada, interruptor de vacío integral, conexión de manguera de 3/4 pulg. (19 mm), 3/4 pulg. (19 mm) hembra X 1 conexión de tubería macho de 25 mm (pulg.), cabeza de bronce, fundición del asiento y piezas de trabajo internas, carcasa de pared de bronce y chaveta suelta. Cumple con ASSE 1019-2004, listado UPC/IAMPO. máx. presión de operación 125 psi.

Especificaciones
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, shutoff valve

    Features

    • All bronze head, seat casting, and internal working parts are built to last
    • Nickel bronze box and door, with chrome plated hydrant face for easy maintenance and long life
    • Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed; Maximum operating pressure is 125 psi
    • Bronze wall casing and loose key for reliability and convenience



    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh

Especificaciones técnicas
  • Referencia1310
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Wall Hydrants
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos