Publique sus productos
Linear Single Lever Shower Mixer
GROHE

Linear Single Lever Shower Mixer

Traducido por Google,
El conjunto de grifería monomando de ducha GROHE Lineare es el toque final perfecto para su ducha. Fabricado en Alemania, GROHE Lineare utiliza perfiles finos para crear una estética sensual y minimalista que es perfecta para baños con un toque cosmopolita. El diseño táctil invita a su uso, con el escudo y la palanca de metal que rezuman solidez, y el perfil fino (la placa de pared tiene un diámetro de 158 mm y una profundidad de solo 10 mm) hará las delicias de los entusiastas del diseño. Al trabajar con cartuchos cerámicos, la tecnología GROHE SilkMove permite controlar sin esfuerzo el volumen y la temperatura del agua mediante una palanca que funciona con extrema suavidad. El acabado cromado GROHE StarLight, duradero y brillante, lucirá como nuevo durante años. Además, el escudo GROHE QuickFix con sistema de bloqueo y juntas ocultas es rápido y fácil de instalar. Debe combinarse con GROHE Rapido SmartBox (35600000). Y tenga la seguridad de que esta solución combinada de ahorro está 100% garantizada contra pérdidas.
Especificaciones
  • external part for built-in body GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 46 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology GROHE FastFixation installation system with hidden fixings metal plate adjustable up to 6° metal lever flow capacity: outlet B or C: 30 l/min.
Especificaciones técnicas
  • Referencia24063001
  • Familia de productoLineare
  • Grupo de productosLineare
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño