Publique sus productos
Essence Single lever sink mixer
GROHE

Essence Single lever sink mixer

Traducido por Google,
Si buscas la perfección funcional con un diseño atractivo, este grifo de cocina es el indicado para ti. Incorpora una gran cantidad de funciones prácticas en un aspecto elegante: el caño alto es perfecto para llenar o lavar recipientes altos y, gracias a las tres opciones de giro, ofrece la máxima flexibilidad para todas tus tareas en la cocina. El control de temperatura y volumen es rápido y sencillo gracias al cartucho cerámico GROHE SilkMove®. El acabado cromado GROHE StarLight® hace que sea extremadamente fácil de limpiar y mantendrá su aspecto espectacular durante años. Viene con mangueras de conexión flexibles e instrucciones sencillas que harán que la instalación sea rápida y sin complicaciones.
Especificaciones
  • mouth high 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology Adjustable mousseur with GROHE AquaGuide technology swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° metal fixing set with integrated temperature limiter
Especificaciones técnicas
  • Referencia30269000
  • Familia de productoEssence New
  • Grupo de productosEssence New
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-30
  • Número de edición3
  • Altura (mm)300
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño