Publique sus productos
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90

    Fire resistant glazing F90

    Traducido por Google,

    Sistema de ventanas con certificación de resistencia al fuego para paredes interiores y exteriores, con 90 minutos de resistencia al fuego (EI90), que incluye aislamiento térmico y protección contra humos (S200). El marco está fabricado en pino, meranti, grandis rojo o roble, con junquillos atornillados visibles y juntas en V en las esquinas selladas. Características: 140 mm de profundidad del marco, revestimiento de aluminio opcional y acristalamiento ignífugo «Arnold-Fire F90 (ISO)» con vidrio de seguridad (ESG/VSG).

    Especificaciones
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 140 mm
      • Max. glass dimensions: 1500 mm x 3000 mm or 3000 mm x 1500 mm
      • DiBt approval: Z-19.14-2652
      • Indoor and outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaf90-fire-resistant-glazing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Ventana

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza