Publique sus productos
Speaker and Speaker- Strobes
Edwards

Speaker and Speaker- Strobes

4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
Traducido por Google,
Visión general
Los altavoces y luces estroboscópicas Integrity están diseñados para transmitir comunicaciones de voz de emergencia integradas de alta calidad, así como señales de tono de alerta y alarma. Utilícelos en aplicaciones de seguridad de vida, especialmente para notificar a las personas con discapacidad auditiva y donde se esperan personas transitorias, como en hoteles, centros comerciales, aeropuertos, hospitales y otros edificios públicos.

Estos altavoces se envían completos con un "condensador de bloqueo de CC" para permitir la supervisión eléctrica del circuito de distribución de audio. Hay disponibles modelos para circuitos de 25 Vrms y 70 Vrms. El parlante de mylar con la parte posterior sellada proporciona una mayor durabilidad y una mejor audibilidad. Los grifos de potencia de 1/4W a 2W brindan la máxima flexibilidad en el sitio.

La carcasa de plástico resistente de Integrity está disponible con un acabado texturizado rojo o blanco. Con su ingeniosa subplaca de montaje, Integrity se mantiene firmemente en su lugar con un solo tornillo, lo que garantiza una instalación rápida y atractiva. No se requiere una placa embellecedora separada para el montaje empotrado.

El destello de las luces estroboscópicas de Edwards se notará desde casi cualquier posición en la habitación, pasillo o espacio abierto grande. Las luces estroboscópicas de Edwards están listadas en UL1971 con clasificaciones de intensidad de cd tanto para pared como para techo (ver Especificaciones). Esto es útil en áreas donde la Autoridad con Jurisdicción (AHJ) permite luces estroboscópicas de montaje en techo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-013
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 15 17
  • Título OmniClass Audible Fire Notification Devices Speaker
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos