Publique sus productos
Fire protection window EI₂ 30
Fire protection window EI₂ 30
Fire protection window EI₂ 30

    Fire protection window EI₂ 30

    Traducido por Google,

    Ventana ignífuga de protección contra incendios (de una o dos hojas) con certificación EI230 y hoja pivotante. Diseñada para su instalación en paredes exteriores, ofrece 30 minutos de resistencia al fuego, protección contra humos (S200) y cierre automático (C2). Fabricada con maderas seleccionadas (pino, meranti, grandis rojo o roble) con junquillos visibles y riel de aluminio de protección contra la intemperie/carcasa frontal de aluminio opcional. Equipada con acristalamiento de seguridad (ESG/VSG), herrajes autoblocantes y cierrapuertas opcionales integrados o de superficie. Ideal para fachadas ignífugas que requieren protección y operatividad.

    Especificaciones
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 92 mm
      • Max. sash dimensions (1-leaf): 1300 mm x 2700 mm
      • Approval: TSH
      • Outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-protection-window-ei-duplicate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza