Publique sus productos
ALPHA2
ALPHA2
    Grundfos

    ALPHA2

    3.0 de 5 estrellas3.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las bombas Grundfos ALPHA2 son circuladores de alta eficiencia, diseñados para sistemas de calefacción y aire acondicionado. La bomba cuenta con AUTOADAPT, que ajusta automáticamente la bomba a las demandas del sistema para una comodidad óptima y el menor consumo de energía, así como una puesta en marcha sencilla.
    Especificaciones
    • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALPHA2
    • Familia de productoCirculator pump
    • Grupo de productosCanned Rotor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Caudal de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_90_10_14
    • Descripción Uniclass 2015Circulating between rooms
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniClass Centrifugal Pumps
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
    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
    3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
    3.9 de 5 estrellas 3.9 (8)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (21)