Publique sus productos
CR 185
Grundfos

CR 185

Traducido por Google,
Las bombas CR de Grundfos son bombas en línea centrífugas, multietapas, verticales, diseñadas para el suministro de agua, el tratamiento de agua y casi cualquier solución industrial, incluidos líquidos a alta presión, calientes, peligrosos, inflamables y agresivos.
Especificaciones
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Especificaciones técnicas
  • Referenciacr185
  • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupo de productosVertical multistage centrifugal inline pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniClass Centrifugal Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
3.9 de 5 estrellas 3.9 (8)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (21)