Publique sus productos
SOLOLIFT2 - WC-3
Grundfos

SOLOLIFT2 - WC-3

4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
Traducido por Google,
Grundfos SOLOLIFT2 son estaciones elevadoras automáticas pequeñas, compactas y listas para instalar con potentes sistemas de corte integrados. Apto para el bombeo de aguas residuales con heces de viviendas particulares. La unidad está diseñada de acuerdo con EN 12050-3.
Especificaciones
  • 1. Quick and easy installation - ready to install 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump and powerful cutter 3. Able to handle accidently flushed female articles 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOLOLIF2WC3
  • Familia de productoDomestic lifting station
  • Grupo de productosDomestic lifting station
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_96_50
  • Descripción Uniclass 2015Macerators
  • Número OmniClass23-27 17 23
  • Título OmniClass Macerator Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
3.9 de 5 estrellas 3.9 (40)