Publique sus productos
Generador Abierto Perkins 10kVA
Grupel

Generador Abierto Perkins 10kVA

2.4 de 5 estrellas2.4(11 reseñas)

Generador a diésel abierto de 10kVA con motor Perkins del modelo 403A-11G1 y alternador Leroy-Somer del modelo TAL040C.

Especificaciones
    • Trifásico
    • Diésel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre calentamiento
    • Sensor de agua
    • Oil sensor
    • Protección diferencial
    • Bandeja de fluidos
    • Prefiltros de combustible
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Potencia de emergencia (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Potencia en continuo (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomía 75% (H): 15,4
Especificaciones técnicas
  • Referenciaopen-perkins-generator-10kva
  • Familia de productoSmart (10 - 30kVA)
  • Grupo de productos> 10 kVA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1110
  • Ancho (mm)850
  • Profundidad (mm)1250
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)319
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Europa
Brasil
Portugal