Publique sus productos
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
    SOSOARES

    FC Structural Skylight with FC02 and FC 05

    Traducido por Google,
    Gran versatilidad funcional que permite dar respuesta a las estructuras arquitectónicas más exigentes. La alta durabilidad del sistema FC le otorga un carácter atemporal. Junto a la fiabilidad estructural, se ofrecen varios aspectos para atender las necesidades del mercado
    Especificaciones
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • Familia de productoFC
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Nombre UNSPSCFixed skylights
    • Código UNSPSC30171801
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors