Publique sus productos
Low Profile Skylight System – Glass

Low Profile Skylight System – Glass

Traducido por Google,

Disponibles con una amplia variedad de opciones de acabado y acristalamiento de alto rendimiento, las estructuras de tragaluces de perfil bajo de Wasco ofrecen posibilidades de diseño prácticamente ilimitadas para una configuración totalmente personalizada.

Desarrollado para aplicaciones de techo inclinado, el sistema de perfil bajo Wasco es un sistema de vidrio con marco de aluminio que se coloca sobre las vigas del techo, creando un marco de línea estrecha para una apariencia limpia y atractiva en la línea del techo. Disponible en montaje en bordillo (LPGS) o montaje en cubierta con tapajuntas automático (LPG), el sistema se adapta a múltiples paneles de vidrio aislante. El marco de aluminio con rotura de puente térmico se envía ensamblado y listo para el acristalamiento de campo con vidrio aislante de baja emisividad de alto rendimiento de 1-1/16” para eficiencia energética y control solar. También disponible con vidrio con clasificación de impacto WBDR (LPGSG-FBC) o cualquiera de nuestras opciones de la serie Dynamic Glazing.



En Wasco Skylights, nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes tragaluces de bajo consumo en una amplia variedad de colores y estilos. Nuestras soluciones de iluminación natural comercial y para el hogar lo ayudan a ahorrar en costos de energía para su hogar o negocio, mientras iluminan el ambiente con mucha luz natural. Además de brindar beneficios ambientales, nuestros productos están diseñados para mejorar la estética de cualquier edificio y agregar un elemento de diseño sorprendente a su hogar. Nuestras claraboyas para el hogar están disponibles en muchos estilos, lo que permite a nuestros clientes encontrar fácilmente la claraboya adecuada para un techo plano o inclinado. Algunas de las características que se ofrecen en varios diseños de tragaluces de cúpula plástica y pirámide incluyen vidrio resistente a huracanes, sistemas de ventilación motorizados, controles de temperatura y sensores de lluvia.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawasco-low-profile
  • Familia de productoSkylights
  • Grupo de productosSkylight Systems
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003112
  • Nombre ETIMSkylight
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights

Disponibilidad en regiones

Oceanía Norteamérica Sudamerica
Estados Federados de Micronesia
Canadá
Chile
Fiyi
Estados Unidos
Guam
México
Isla Norfolk
Islas Cook
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Kiribati
Nauru
Niue
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Palaos
Polinesia Francesa
Samoa
Samoa Americana
Timor Oriental
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis eta Futuna