Publique sus productos
Single Pitch Skylight – Glass
Single Pitch Skylight – Glass

    Single Pitch Skylight – Glass

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las estructuras de tragaluces con estructura de metal de un paso de Wasco ofrecen posibilidades de diseño prácticamente ilimitadas para una configuración totalmente personalizada. Nuestros sistemas de estructura Pinnacle soportan tramos de hasta 22' de ancho. Disponible con una amplia variedad de opciones de acabado y acristalamiento de alto rendimiento.

    En Wasco Skylights, nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes tragaluces de bajo consumo en una amplia variedad de colores y estilos. Nuestras soluciones de iluminación natural comercial y para el hogar lo ayudan a ahorrar en costos de energía para su hogar o negocio, mientras iluminan el ambiente con mucha luz natural. Además de brindar beneficios ambientales, nuestros productos están diseñados para mejorar la estética de cualquier edificio y agregar un elemento de diseño sorprendente a su hogar. Nuestras claraboyas para el hogar están disponibles en muchos estilos, lo que permite a nuestros clientes encontrar fácilmente la claraboya adecuada para un techo plano o inclinado. Algunas de las características que se ofrecen en varios diseños de tragaluces de cúpula plástica y pirámide incluyen vidrio resistente a huracanes, sistemas de ventilación motorizados, controles de temperatura y sensores de lluvia.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawasco-single-pitched
    • Familia de productoSkylights
    • Grupo de productosSkylight Systems
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica
    Estados Federados de Micronesia
    Canadá
    Chile
    Fiyi
    Estados Unidos
    Guam
    México
    Isla Norfolk
    Islas Cook
    Islas Marianas del Norte
    Islas Marshall
    Islas Pitcairn
    Islas Salomón
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Kiribati
    Nauru
    Niue
    Nueva Caledonia
    Nueva Zelanda
    Palaos
    Polinesia Francesa
    Samoa
    Samoa Americana
    Timor Oriental
    Tokelau
    Tonga
    Tuvalu
    Vanuatu
    Wallis eta Futuna