Publique sus productos
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
    SOSOARES

    AV 12 88.2

    Dotado de una elegancia sublime, el nuevo sistema de barandilla de aluminio y vidrio, surge de las líneas minimalistas orientadas para la arquitectura moderna donde la estética impera . De concepción sencilla, el sistema trata de responder a las tendencias arquitectónicas actuales, teniendo en cuenta la funcionalidad y seguridad estructural que se requieren.
    Especificaciones
    • Dotado de una elegancia sublime, el nuevo sistema de barandilla de aluminio y vidrio, surge de las líneas minimalistas orientadas para la arquitectura moderna donde la estética impera . De concepción sencilla, el sistema trata de responder a las tendencias arquitectónicas actuales, teniendo en cuenta la funcionalidad y seguridad estructural que se requieren.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_AV_12_88_2
    • Familia de productoAV
    • Grupo de productosAluminium Railling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Marcos y armazones
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows