Publique sus productos
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
    SOSOARES

    FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05

    Gran versatilidad funcional que puede hacer frente a las estructuras arquitectónicas más exigentes. Con la fiabilidad estructural asumida se ofrecen varias imágenes de presentación que respondan a las necesidades del mercado.
    Especificaciones
    • Gran versatilidad funcional que puede hacer frente a las estructuras arquitectónicas más exigentes. Con la fiabilidad estructural asumida se ofrecen varias imágenes de presentación que respondan a las necesidades del mercado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_FC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • Familia de productoFC
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEC003167
    • Nombre ETIMWall and facade cladding wood
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows