Publique sus productos
LT55 CORNER PROFILE
LT55 CORNER PROFILE
    SOSOARES

    LT55 CORNER PROFILE

    El sistema LT fue diseñado para satisfacer las necesidades de un gran confort. La combinación de este sistema con vidrios triples selectivos proporciona un aislamiento de alto rendimiento térmico y / o acústico.
    Especificaciones
    • The LT isothermic system has been designed to provide great The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_LT55_CORNER_PROFILE
    • Familia de productoLT
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows