Publique sus productos
LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27
LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27
LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27
    SOSOARES

    LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27

    Para satisfacer las demandas de los diseñadores, fue concebido el sistema LT Oculta. Viene llenar una falla que se observa en la serie minimalista de corredera OS, ahora es posible compatibilizar el sistema de corredera con este sistema practicable, manteniendo la consistencia del lenguaje arquitectónica.
    Especificaciones
    • Concealed LT was created to answer designers requests. This variant of LT has come to fill a gap in the minimalist series of OS sliding, making it now possible to coordinate the sliding system with this jamb system, maintaining architectural lines coherent.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_LT_CONCEALED_1_LEAF_LT01_LT27
    • Familia de productoLT
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows