Publique sus productos
ST STRAIGHT 2 LEAVES WINDOW ST01
ST STRAIGHT 2 LEAVES WINDOW ST01
    SOSOARES

    ST STRAIGHT 2 LEAVES WINDOW ST01

    El sistema ST fue diseñado para satisfacer las necesidades de una gran comodidad. La combinación de este sistema con los perfiles térmicamente mejorados con selectiva doble o triple acristalamiento proporciona aislamiento térmico y acustico, respondiendo así a la creciente demanda de la construcción sostenible.
    Especificaciones
    • El sistema ST fue diseñado para satisfacer las necesidades de una gran comodidad. La combinación de este sistema con los perfiles térmicamente mejorados con selectiva doble o triple acristalamiento proporciona aislamiento térmico y acustico, respondiendo así a la creciente demanda de la construcción sostenible.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_ST_STRAIGHT_2_LEAVES_WINDOW_ST01
    • Familia de productoST
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows