Bloque de Termoarcilla® de 14 cm

Bloque de Termoarcilla® de 14 cm

bloque cerámico Termoarcilla ® PROCERAN de 14 cm de espesor es el de menor espesor dentro del Sistema, aunque posee características mecánicas, térmicas y acústicas, que lo convierten en una opción inteligente a la hora de emplearlo en las soluciones de fachadas de doble hoja, colaborando con sus prestaciones térmicas a disminuir el coste de aislamientos dentro de estas soluciones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatermoarcilla-14
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosTermoarcilla
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)144
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)6.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 1.4L3224
  • Descripción Uniclass 1.4Hollow clay blocks
  • Código Uniclass 2.0PR-80-50-14
  • Descripción Uniclass 2.0Clay Blocks
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Descripción Uniclass 2015Clay blocks
  • Código de Referencia NBS 80-50-14
  • Descripción de referencia NBS Clay Blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
España