Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Bloque de Termoarcilla® de 19 cm

Número de Artículo: termoarcilla-19
Fabricante: Grupo Díaz Redondo
Familia del producto: Walls
Grupo del producto: Termoarcilla
Anchura (mm): 192
Altura (mm): 190
Profundidad (mm): 300
Fecha de publicación: 2018-09-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
bloque cerámico, Termoarcilla ® PROCERAN de 19 cm de espesor, solución ideal para cerramientos cuya alguna de sus hojas se configuren como de un pie de espesor, colaborando en una mejor comportamiento térmico y acústico de la envolvente, así como abaratando los costes de ejecución y las exigencias del aislante termo-acústico.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 8

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Ladrillos, bloques
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Ceramic blocks
código UNSPSC: 30131504
Uniclass 1.4 Código: L3224
Uniclass 1.4 Descripción: Hollow clay blocks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-14
Uniclass 2.0 Descripción: Clay Blocks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 Descripción: Clay blocks
NBS Reference Código: 80-50-14
NBS Reference Descripción: Clay Blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Unit Masonry
Número OmniClass: 23-13 21 00
Título OmniClass: Blocks and Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Este producto es apto en :
Europe
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nombre Valor
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material ceramic

BIMobject®