Bloque de Termoarcilla® de 24 cm

Bloque de Termoarcilla® de 24 cm

Bloque cerámico, Termoarcilla® PROCERAN de 24 cm de espesor, capaz de contribuir en las soluciones de fachada con un magnífico comportamiento termo-acústico y una contribución mecánica ideal en el cerramiento capaz de absorber solicitaciones de una gran magnitud. Su espesor y gran resistencia mecánica hacen que gran parte de su demanda también lo sea para trabajar como muro portante incluso con luces entre apoyos importantes.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatermoarcilla-24
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosTermoarcilla
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)9.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 1.4L3224
  • Descripción Uniclass 1.4Hollow clay blocks
  • Código Uniclass 2.0PR-80-50-14
  • Descripción Uniclass 2.0Clay Blocks
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Descripción Uniclass 2015Clay blocks
  • Código de Referencia NBS 80-50-14
  • Descripción de referencia NBS Clay Blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
España