Publique sus productos
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.

    TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.

    Traducido por Google,

    Window Termoimbotte es un producto único, de fácil instalación, que se utiliza para aislar y cubrir el interior -o imbotte- de una ventana o puerta.

    Se pueden suministrar en todas las longitudes y profundidades con un espesor mínimo de 8 mm. (Bajo pedido, también pueden ser autoextinguibles al fuego).

    En TERMOIMBOTTE hemos obtenido la patente italiana de invención industrial para 'FABRICACIÓN MULTISTRATO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE DICHA FABRICACIÓN'.

    Compuesto por un compuesto de fibra de vidrio y resina de mármol acoplado a una membrana de espuma de poliuretano de celda cerrada, que lo hace aislante térmico, recubierto de gelcot de neopentilo de 0,1/2,00 mm de espesor, que aumenta la resistencia a los agentes atmosféricos.

    La superficie de apoyo, a la capa, está garantizada por una adecuada adherencia, con avellanados adecuados, que permiten el drenaje del agua hacia el exterior.

    Termoimbotte es completamente impermeable gracias a su soporte de fibra de vidrio, compuesto por resinas de poliéster tixotrópicas, cargas minerales, fibra de vidrio Mat 450 g/m2 y gelcoat de isoneopentilo.

    Para un máximo aislamiento térmico de las ventanas, recomendamos la instalación de Termoimbotte en combinación con TERMOSOGLIA, nuestra cubierta de fibra de vidrio para ventanas.

    Especificaciones
    • Acoustic thermal value:

      Density: UNI EN ISO 845 standards U.M. Kg.mc nominal value 45-55, tolerance +/-4 Thickness: 10/20/30 mm

      Thermal conductivity coefficient: 0.022 W/mk (value of polyurethane insulation used)

      for thermal values of the product, please download the data sheet.

      Noise attenuation: ∆Lw = 26 Db

      Thermal resistance of 0.61

      Thermal resistance (UNI 12664:2002) at temperature 10° the test was performed according to the ACCREDI accredited test: the hot plate method with guard ring.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTermoimbotte
    • Familia de productoVetroresina
    • Grupo de productosTermoimbotte
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-12-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento