Publique sus productos
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills

    TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills

    Traducido por Google,

    El sistema TERMOSOGLIA ha sido diseñado y realizado para cubrir (o sustituir) alféizares de ventanas existentes con el fin de evitar completamente el puente térmico (y en consecuencia la pérdida de calor nula) típico de los materiales de piedra, generalmente utilizados en la base de las ventanas.

    TERMOSOGLIA se caracteriza por un espesor mínimo a partir de tan solo 8 mm. Es totalmente impermeable gracias a su soporte de fibra de vidrio (compuesto por resinas de poliéster tixotrópicas, cargas minerales y fibra de vidrio Mat 450 g/m2) acoplado a una membrana de espuma de poliuretano de celdas cerradas y revestido externamente con un GelCoat de isoneopentilo (espesor de 0,1 a 2 mm).

    El GelCoat de origen marino confiere a TERMOSOGLIA una extrema durabilidad en el tiempo: resiste a la intemperie, a la luz solar y a los cambios de temperatura.

    TERMOSOGLIA está cubierto por una patente italiana de invención industrial como "Artefacto de aislamiento térmico multicapa y procedimiento para obtener dicho artefacto".

    Para un mayor grado de aislamiento térmico de las ventanas, es posible combinarlo con el alféizar TERMOIMBOTTE, la innovadora solución diseñada específicamente para aislar térmicamente el intradós interior, sin reducir la abertura de la ventana.

    Especificaciones
    • Thermal and acoustic values:

      Density: standards UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc nominal value 45-55 tolerance +/-4

      Thickness: 10/20/30 mm

      Thermal conductivity coefficient: 0.022 W/mk (value of polyurethane insulation used)

      for thermal values of the product, please download the data sheet.

      Noise attenuation: ∆Lw = 26 Db

      Thermal resistance of 0.61

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatermosoglia
    • Familia de productoVetroresina
    • Grupo de productosTermosoglia
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento