Puerta Corredera Automática AUTOMATIC SYSTEM tipo GRUPSA Mod. AS-700 de 2 hojas y 2 fijos, en Acero Inoxidable calidad AISI 304.
_Cobertor registrable de altura 200 mm en Aluminio Extrusionado Anodizado Plata.
_Apertura lateral a derechas o izquierdas según norma DIN 107
_Hoja enmarcada en Acero Inoxidable con perfilería inferior y superior de dimensiones 63 x 60 mm y perfileria vertical de dimensiones 72 x 64 mm con cantos redondeados. Perfil de estanqueidad entre hoja y fijo.
_Acristalamiento con vidrio laminar y templado 4+4T/1 transparente con serigrafía color negro enrasado a la cara exterior.
_Guía de suelo universal en acero inoxidable.
_Cobertor en Aluminio Anodizado Plata con soportes de fijación para mantenimiento.
_Sistema Antipánico Integral de Plegado de hojas y fijos en el sentido de la evacuación.
Operador AG90/200 de GRUPSA con Unidad de control por microprocesador, instalado sobre chasis de aluminio extrusionado de 200 mm de altura aprox.
Peso máximo para puertas 1 hoja x 150Kgs y 2 hojas x 150Kgs (300Kgs).
_Estan incluidos los siguientes elementos de activacion y seguridad:
1 Ud. Batería Emergencia para apertura automática de la puerta en caso de corte de suministro o conexión al sistema contra-incendios del edificio, en puertas no bloqueadas.
1 Ud. Panel de control a llave con 4 funciones AUTO-PARCIAL-ABIERTO-CERRADO.
2 Uds. Sensor de Activación y Seguridad RS-150H
1 Ud. Cerradura Eléctrica CE-12
Opcionalmente, puede incorporarse:
Panel de Control Digital con display TFT y 5 funciones AUTO-SALIDA-PARCIAL-ABIERTO-CERRADO.