Publique sus productos
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 de 5 estrellas3.7(33 reseñas)
    Traducido por Google,
    La puerta de cristal aporta un toque de luz en combinación con una mampara maciza o es la combinación perfecta para una mampara completamente acristalada.
    Especificaciones
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVERRE
    • Familia de productoPortes
    • Grupo de productosPorte verre
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1027
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniClass All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica África Sudamerica Oceanía