Publique sus productos
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
    SOSOARES

    LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36

    El sistema LT fue diseñado para satisfacer las necesidades de un gran confort. La combinación de este sistema con vidrios triples selectivos proporciona un aislamiento de alto rendimiento térmico y / o acústico.
    Especificaciones
    • The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_LT_1_LEAF_DOOR_EXTERIOR_OPENING_1_FIXED_WINDOW_LT01_LT12_LT36
    • Familia de productoLT
    • Grupo de productosDoors Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors