Publique sus productos
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
    Guggemos

    EOS RF Classical joint profiles

    Traducido por Google,

    Perfil resistente EOS RF, material base ST37.
    Cabeza perfilada en dos piezas, plana de acero de 40 x 8 mm. Sistema de unión autónomo con tres soportes por elemento. Ajuste de altura mediante pie roscado. Extensión mediante junta roscada integrada y longitudes variables de los elementos. Piezas finales con precisión de tamaño de 1000 mm a 4000 mm, así como piezas en ángulo, en cruz y en forma de T disponibles. Cargue los pasadores de transferencia contra el desplazamiento horizontal y vertical de la losa del piso con nuestros pasadores de transferencia QK.
    • Perfil de servicio pesado para losas de piso de concreto industrial
    • Cabeza de perfil estable
    • Gran capacidad de carga
    • Adecuado para todo tipo de transportadores de piso
    • Sirve como junta de expansión, encofrado, tope y punto de referencia para la altura final del piso

    Especificaciones
    • • Profile / Item no.: EOS RF
      • Profile height: 100 mm-400 mm
      • Profile head: ST52 primed, ST52 hot-dip galvanized or stainless steel material 1.431
      • Load KN: min. 95 KN
      • Element lengths: 3000 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEOS-RF
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de productosOther
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Objeto