Publique sus productos
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Traducido por Google,
Hecho de artículos sanitarios higiénicos, duraderos y densamente sinterizados. Diseño minimalista y fácil de limpiar. Con borde abierto al ras para una limpieza simplificada
Especificaciones
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
Especificaciones técnicas
  • Referencia5G84
  • Familia de producto5G83
  • Grupo de productosToilet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)325
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enRumanía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código ETIMEC011318
  • Nombre ETIMToilet combination
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets