Publique sus productos
Toilet Nautic 1510

Toilet Nautic 1510

Traducido por Google,
La gama Nautic es nuestra gama de baño más atractiva e inspiradora. Un baño amueblado con Nautic es hermoso, fresco y su diseño da una sensación de armonía que se integra bien con la habitación. Esta es nuestra familia de productos más amplia e incluye todo lo que necesita para su baño.
Especificaciones
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB111510
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosToilet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)345
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011318
  • Nombre ETIMToilet combination
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets