Publique sus productos
Toilet Nautic 1546
Toilet Nautic 1546
Toilet Nautic 1546
Toilet Nautic 1546

    Toilet Nautic 1546

    Traducido por Google,
    La gama Nautic es nuestra gama de baño más atractiva e inspiradora. Un baño amueblado con Nautic es hermoso, fresco y su diseño da una sensación de armonía que se integra bien con la habitación. Esta es nuestra familia de productos más amplia e incluye todo lo que necesita para su baño.
    Especificaciones
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB111546
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosToilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código ETIMEC011318
    • Nombre ETIMToilet combination
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets