Publique sus productos
Toilet Nordic3 3510

Toilet Nordic3 3510

Traducido por Google,
Diseño funcional con dimensiones estándar escandinavas Tanque de descarga sin condensación de cobertura total"
Especificaciones
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB113510
  • Familia de productoNordic³
  • Grupo de productosToilet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)865
  • Ancho (mm)355
  • Profundidad (mm)660
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código ETIMEC011318
  • Nombre ETIMToilet combination
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets