Publique sus productos
Wall hung toilet Nautic 5530

Wall hung toilet Nautic 5530

Traducido por Google,
La gama Nautic es nuestra gama de baño más atractiva e inspiradora. Un baño amueblado con Nautic es hermoso, fresco y su diseño da una sensación de armonía que se integra bien con la habitación. Esta es nuestra familia de productos más amplia e incluye todo lo que necesita para su baño.
Especificaciones
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Works with our Triomont fixtures •Flexible bolt spacing c-c 180/230 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB115530
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosToilet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)345
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código ETIMEC011318
  • Nombre ETIMToilet combination
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets