Publique sus productos
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330

    Wall hung toilet 8330

    Traducido por Google,
    El diseño orgánico es un placer para la vista y presenta generosas superficies planas. Las líneas puras e ininterrumpidas y los contornos suaves facilitan la limpieza y mejoran la higiene. Estetic está disponible en tres estilos: blanco pulido, blanco mate y negro dramático.
    Especificaciones
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB118330
    • Familia de productoEstetic
    • Grupo de productosToilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código ETIMEC011318
    • Nombre ETIMToilet combination
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets