Publique sus productos
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right

    Built in bathtub, off set right

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB2082580
    • Familia de productoBuilt in bath
    • Grupo de productosBuilt in bath
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1570
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs